(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจดิมเพิลขนาดเล็ก
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
รหัสสินค้า |
---|
C-383-1 |
C-383-2 |
C-383-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (L (มม.)) | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 523.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 18.8 | 16 | 24206 | ||
฿ 581.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 21.8 | 198 | 24207 | ||
฿ 639.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 1800 | 24208 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | กุญแจ | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง