(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบบางที่ยื่นออกมาจากด้านพาแนล 2 มม. (C-289-1 ถึง 3)
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
· โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กุญแจ | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (L (มม.)) | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 20.5 | 22 | 70 | 21606 | ||
฿ 446.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 20.5 | 22 | 70 | 21605 | ||
฿ 542.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 25 | 22 | 2100 | 21608 | ||
฿ 523.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 25 | 22 | 2100 | 21607 | ||
฿ 562.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 27.4 | 22 | 6500 | 21610 | ||
฿ 542.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 27.4 | 22 | 6500 | 21609 | ||
฿ 833.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 36.6 | 28 | 177000 | 21612 | ||
฿ 813.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 36.6 | 28 | 177000 | 21611 | ||
฿ 871.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 44.3 | 28 | 177000 | 21614 | ||
฿ 852.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 44.3 | 28 | 177000 | 21613 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง