(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล็อคกลมที่ใช้ได้อย่างหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· กุญแจสามารถใส่เข้าและถอดออกเฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจด้วยการหมุน 90° ไปทางขวา
· กลไกกุญแจ: จำนวนกุญแจที่ต่างกันแบบไม่จำกัด
[การใช้งาน]
· สวิตช์กุญแจสำหรับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, เครื่องเบิกเงินสด, ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ, อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง, ตู้จดหมาย
ลักษณะภายนอกของ C-88-1
กุญแจต่างกัน
Drawing ระบุขนาดของลิ่ม
มุมหมุนกุญแจ 90°
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | หมายเลขกุญแจ | (L1) | L2 | L3 | มวลผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
C-88-1-TA6450 | หมายเลขกุญแจเดียวกัน (3 ชนิด) | TA6450 | 33.7 | 17.4 | 6.3 | 87 |
C-88-1-K7450 | K7450 | |||||
C-88-1-K6510 | K6510 | |||||
C-88-1 กุญแจที่ต่างกัน | กุญแจต่างกัน |
รหัสสินค้า |
---|
C-88-1-K6510 |
C-88-1-K7450 |
C-88-1-KEY-DIFFERENCES |
C-88-1-TA6450 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | K6510 | 20335 | ||
฿ 368.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | K7450 | 20334 | ||
฿ 388.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | - | 20336 | ||
฿ 368.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | TA6450 | 20333 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 33.7 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม (MBCr) | วัสดุ กุญแจ | แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) / วัสดุเหล็กแบบฟรีคัตติ้ง (SUM) |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MFNi) | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | 690000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง