(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
· ปกป้องรูกุญแจด้วยตัวครอบจึงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรงได้
รหัสสินค้า |
---|
C-880-1-KEY-DIFFERENCES |
C-880-1-KEYED-ALIKE |
C-880-2-KEY-DIFFERENCES |
C-880-2-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กุญแจ | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (L (มม.)) | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 891.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 38.5 | 28 | 20787 | ||
฿ 852.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 38.5 | 28 | 20786 | ||
฿ 620.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 34.7 | 25 | 20789 | ||
฿ 581.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 34.7 | 25 | 20788 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | เหล็กแบบฟรีคัตติ้ง | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | 690000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง