(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น กุญแจสามารถหมุน 90° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
รหัสสินค้า |
---|
C-178-S-KEY-DIFFERENCES |
C-178-S-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 23070 | ||
฿ 299.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | หมายเลขเดียวกัน | 23069 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 30 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | ที่ปิดสแตนเลส | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง