(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-123-TAK60)
· เพียงแค่ปิดประตูก็สามารถล็อคแบบวันทัชได้
· สำหรับเปิดทางขวา / สำหรับเปิดทางซ้าย (ทั้งในแบบและภาพถ่ายเป็นแบบเปิดทางขวาทั้งคู่)
รหัสสินค้า |
---|
A-123-2-L |
A-123-2-L-TAK60 |
A-123-2-R |
A-123-2-R-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขวาและซ้าย | กุญแจ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 813.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 25 วัน | สำหรับด้านซ้าย | 0200 | 02692 | ||
฿ 659.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านซ้าย | TAK60 | 04085 | ||
฿ 813.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 25 วัน | สำหรับด้านขวา | 0200 | 01680 | ||
฿ 659.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับด้านขวา | TAK60 | 04086 |
กำลังโหลด …
ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 117 | ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 35 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2.3 | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย | ผิวสำเร็จ | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง