1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเรียบระบบสลัก A-252

มือจับแบบเรียบระบบสลัก A-252
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 755.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฐานรองและสลักทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน
· เป็นแบบเรียบและมีความนูนน้อยจากพื้นผิวประตู
· เป็นประเภทน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
A-252-1
A-252-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกุญแจ รหัสสินค้า

฿ 910.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -40002027

฿ 755.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หมายเลขกุญแจ01436

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 74 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 74 ความลึก(มิลลิเมตร) 34.5
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 วัสดุ โลหะผสมอลูมิเนียม ผิวสำเร็จ สีซิลเวอร์ผิวซาติน
สี เงิน