(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักกลอนที่มีดีไซน์เรียบ
[คุณสมบัติ]
· ส่วนสลักทำจากพลาสติก จึงปิดได้โดยไม่มีเสียง
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์ / แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304); สลัก / พอลิอะซีทัล (POM)
·ผิวสำเร็จ: ขัดเงา
· อุปกรณ์ที่แนบมา: แผ่นเสริมสำหรับติดตั้ง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด / เครื่องมือสำหรับงานสภาพแวดล้อม
ลักษณะภายนอกของ C-1177-1
ลักษณะภายนอกของ C-1177-4
ขนาดของรูเจาะแผง
Drawing ระบุขนาด A ของสลักกลอนแบบเรียบ
Drawing ระบุขนาด B ของสลักกลอนแบบเรียบ (แผ่นเสริมสำหรับติดตั้ง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | H1 | H2 | H3 | (H4) | t | N | M | มวลผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1177-1 | 85 | 18 | 29 | 75 | 11 | 23 | 50 | 7 | 77 | 60 | 15 | 54.2 | 38 | 56 | 14 | 5 | 6 | 35 | 1 | 4 | M4 | 210 |
C-1177-2 | 70 | 17 | 27 | 66 | 10 | 5.5 | 57.5 | 8.5 | 67 | 40 | 13 | 35.6 | 22 | 37.5 | 13 | 5.2 | 6 | 30 | 0.8 | 4 | M4 | 115 |
C-1177-3 | 40 | 10 | 20 | 32 | 10 | 20 | — | 7 | 34 | 26 | 12 | 21.4 | 9 | 23 | 12 | 5.2 | 5 | 12.5 | 0.8 | 2 | M3 | 50 |
C-1177-4 | 35 | 10.7 | 20.7 | 27 | 10 | 21 | — | 7 | 29 | 23 | 10 | 18.2 | 9 | 20 | 12.2 | 5.3 | 5 | 8.5 | 0.8 | 2 | M3 | 35 |
รหัสสินค้า |
---|
C-1177-1 |
C-1177-2 |
C-1177-3 |
C-1177-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวบอดี้หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้างบอดี้หลัก (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 813.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | 60 | 14 | 21477 | ||
฿ 523.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 70 | 40 | 13 | 21478 | ||
฿ 388.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 26 | 12 | 21479 | ||
฿ 341.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 23 | 12.2 | 21975 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวอุปกรณ์: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304) / สลัก: พอลิอะซีทัล (POM) | ผิวสำเร็จ | ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง