1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักกลอนสแตนเลสแบบเรียบ C-1206

สลักกลอนสแตนเลสแบบเรียบ C-1206
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,065.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดึงก้านเพื่อให้สลักล็อคหดตัวและเปิดประตู
· กรณีปิดจะปิดได้แบบวันทัช
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ใช้งานด้วยแม่กุญแจได้

รหัสสินค้า
C-1206-1
C-1206-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูกุญแจ รหัสสินค้า

฿ 1,239.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน มี20898

฿ 1,065.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน ไม่มี20899

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 95 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 60 ความลึก(มิลลิเมตร) 14
วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น ผิวสำเร็จ ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์