1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักกลอนสแตนเลสแบบเรียบแนวตั้ง C-1401

สลักกลอนสแตนเลสแบบเรียบแนวตั้ง C-1401
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 349.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ส่วนสลักทำจากพลาสติกจึงปิดได้โดยไม่มีเสียง
·ทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง

รหัสสินค้า
C-1401-1
C-1401-2
C-1401-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 600.00

LATCHS 1 ชิ้น 25 วัน 10488014.721562

฿ 349.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10376214.721563

฿ 368.00

LATCHS 1 ชิ้น 25 วัน 10305014.821564

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น ผิวสำเร็จ ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์