(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อกดคันโยกด้วยมือ แท่งเหล็กเชื่อมต่อที่ติดไว้กับคันโยกทำงานต่อเนื่องจะขยับทำให้สามารถเปิดประตูจากในห้องเก็บของได้
· แม้แต่ในกรณีที่ใส่กุญแจไว้ ก็สามารถเปิดประตูได้อย่างแน่นอน
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
FA-622-1 |
FA-622-1-SQUARE-BAR |
FA-622-2 |
FA-622-2-SQUARE-BAR |
FA-622-3 |
FA-622-3-SQUARE-BAR |
FA-622-B |
FA-622-INTERLOCKING-LEVER |
FA-622-MANUAL-LEVER |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วัสดุ | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,813.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุด | แผ่นสแตนเลส | 900 | - | - | 60685 | ||
฿ 1,795.00 | FREEZER AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 32 วัน | แท่งสี่เหลี่ยม | ก้านเสาสแตนเลส | 970 | 10 | 10 | 60685 | ||
฿ 7,046.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุด | แผ่นสแตนเลส | 1000 | - | - | 60686 | ||
฿ 2,119.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | แท่งสี่เหลี่ยม | ก้านเสาสแตนเลส | 1070 | 10 | 10 | 60686 | ||
฿ 7,123.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุด | แผ่นสแตนเลส | 1200 | - | - | 60687 | ||
฿ 2,216.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | แท่งสี่เหลี่ยม | ก้านเสาสแตนเลส | 1270 | 10 | 10 | 60687 | ||
฿ 357.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | 32 วัน | พลั้งเจอร์ | ไฟเบอร์กลาส | 1000 | 13 | 13 | 60764 | ||
฿ 2,323.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คันโยกทำงานต่อเนื่อง | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | 118 | 80 | 60 | 60700 | ||
฿ 1,549.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คันโยกด้วยมือ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | 170 | 80 | 87 | 60701 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับประตูตู้แช่เย็นแช่แข็งแบบวอล์กอิน / ตู้แช่เย็นแช่แข็งพรีแฟบ (ประกอบสำเร็จรูป) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง