(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นประเภทติดกับพื้นผิว
· การบำรุงรักษาง่ายมากเมื่อเทียบกับประเภทแบบฝัง
· ปิดสนิทอย่างแน่นหนาด้วยสลัก C-376 ทั้งบนล่างและเดือยประตู
· แบบกันฝน / กันฝุ่น (ใช้ฝาครอบกุญแจ / โอริง)
· สำหรับด้านขวา / สำหรับด้านซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
A-375-2A-XT-L |
A-375-2A-XT-R |
A-375-3A-XT-L |
A-375-3A-XT-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้าน | สเปค 1 | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,291.00 | CREMONE HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | ขันแน่น 2 จุด | 02744 | ||
฿ 9,291.00 | CLEMONE HANDLES | 1 ชิ้น | 55 วัน | สำหรับการเปิดด้านขวา | ขันแน่น 2 จุด | 02747 | ||
฿ 11,613.00 | CREMONE HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | ขันแน่น 3 จุด | 02764 | ||
฿ 11,613.00 | CREMONE HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | สำหรับการเปิดด้านขวา | ขันแน่น 3 จุด | 02767 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้ไฟ / ตู้เก็บของ / ตู้ห้องสำเร็จรูป / กล่องเก็บของ | ชนิด | ตัวอุปกรณ์ | วัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | การทำพื้นผิวแบบใสสำหรับงานอบร้อน | สเปค 2 | สำหรับการติดที่ครอบกุญแจ | ความหนาของเพลท(มม.) | 47 to 53 |
ความยาวทั้งหมด(มม.) | 258 | ความกว้างรวม(มม.) | 100 | ความสูงทั้งหมด(มม.) | 191.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง