• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Handle for Sealing, FA-163-A

Handle for Sealing, FA-163-A

[Features]
· The conventional product FA-162 style is refreshed, but is the same size for installation.
· It is a smart handle where the installation screws are hidden.
· The door can be opened and closed with one touch

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

FA-163-A

 
Part Number
FA-163-A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSProduct Code
Same day 1060204

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Air shooter, Sealing door Types Handle body Material Zinc Alloy
Finish Satin Nickel Chrome Plating Accessory Strike Plate Full Length(mm) 144.5
Overall width(mm) 27 Full height(mm) 50

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-163-A in the Handle for Sealing, FA-163-A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-163-A ในชุด Handle for Sealing, FA-163-A