(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถปิดสนิทแน่นหนา
· สำหรับเปิดทางขวา / สำหรับเปิดทางซ้าย
[การใช้งาน]
· ตู้เก็บความเย็น / ประตูสำหรับการปิดสนิท
รหัสสินค้า |
---|
FA-114N-1R |
FA-114N-2L |
FA-114N-3L |
FA-114N-3R |
FA-114N-4R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้าน | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,975.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับการเปิดด้านขวา | 198 | 90 | 49 | 60191 | ||
฿ 1,355.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | 164 | 80 | 43 | 60192 | ||
฿ 1,084.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | 148 | 65 | 36 | 60194 | ||
฿ 1,084.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับการเปิดด้านขวา | 148 | 65 | 36 | 60195 | ||
฿ 930.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับการเปิดด้านขวา | 131 | 60 | 35 | 60197 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้เก็บความเย็น / ประตูสำหรับการปิดสนิท | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | งานหล่อทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบโครเมียม | อุปกรณ์เสริม | ฐานรอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง