(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันกลิ่นเหม็น การแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
·เรามุ่งเน้นไปที่สุขอนามัย และความสะดวกในการทำความสะอาด
· มีกลไกนิรภัยที่สามารถเปิดประตูจากภายในห้องเก็บของได้ด้วยการใช้งานก้านกระทุ้งนิรภัย (FC-700/FC-701/FC-702) ในห้องเก็บของ แม้ว่าจะใส่กุญแจไว้ด้วยแม่กุญแจก็ตาม
· ปรับการประกบรูติดตั้งกับฐานรองได้ เนื่องจากเป็นรูยาว (ด้านละประมาณ 3 มม.)
· สกรูสำหรับยึดติดมีสภาพภายนอกที่เรียบสะอาดตาเพราะซ่อนด้วยตัวครอบ
· มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับ FA-602/FA-662 มือจับนิรภัยสำหรับการปิดสนิท
· ล็อคใส่กุญแจด้วยแม่กุญแจแบบคอยาวได้
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
การใช้งาน | สำหรับประตูขนาดกลางเช่น ตู้อบแห้ง และตู้แช่เย็นแช่แข็งพรีแฟบ | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | ตัวอุปกรณ์: โลหะผสมอลูมิเนียม (ADC) / ที่ปิดตกแต่ง: พลาสติก ABS แบบผสมสารต้านเชื้อจุลชีพ |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ตัวอุปกรณ์: การทำสีแบบอบร้อนต้านเชื้อโรค | สี | เงิน | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา |
จำนวนกุญแจ | 0350 | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก | ความยาวทั้งหมด(มม.) | 302 |
ความกว้างรวม(มม.) | 71 | ความสูงทั้งหมด(มม.) | 53 | รหัสสินค้า | 62862 |
หมายเหตุ | ฐานรองแยกจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-772 ในชุด มือจับนิรภัยสำหรับการปิดสนิท FA-772
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง