• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Safety Handle for Sealing, FA-601-F

Safety Handle for Sealing, FA-601-F

[Features]
· Even when locked, there is a special lever handle FA-601-F-H that's operation is a safety mechanism that can be open the door(FA-601-F-H sold separately).
· For both left hand and right hand use

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

FA-601-F

 
Part Number
FA-601-F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code Note
14 Day(s) 60618Cannot be locked with padlock.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Large door of a warehouse/ship/power plant, etc. Types Handle body Material Zinc Alloy
Finish Chrome Plating Selfishly Left/Right Combination Type Number of Keys 0350
Accessory Two keys Full Length(mm) 294 Full height(mm) 56

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-601-F in the Safety Handle for Sealing, FA-601-F series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-601-F ในชุด Safety Handle for Sealing, FA-601-F