1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรองต้านเชื้อโรคสำหรับมือจับนิรภัยทำสีสำหรับการปิดสนิท FA-662S

ฐานรองต้านเชื้อโรคสำหรับมือจับนิรภัยทำสีสำหรับการปิดสนิท FA-662S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 871.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันกลิ่นเหม็น การแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
· มีผลต้านเชื้อโรคกึ่งถาวร
· มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับ FA-602S ฐานรองสำหรับ FA-602 ได้
· ปรับปรุงดีไซน์ใหม่ด้วยที่ปิดตกแต่ง
· ซ่อนสกรูสำหรับยึดติดเพื่อช่วยเพิ่มการป้องกันอาชญากรรม
· รูยาวทำให้ปรับตำแหน่งประกบได้ด้านละประมาณ 3 มม.
· ปรับความสูงออฟเซ็ทได้ด้วยการคลายน็อตที่ฐานรองและเลื่อนสไลด์
· ติดอุปกรณ์หลบหนีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดนขัง
· ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ใช้ชิ้นส่วนติดตั้ง A ในกรณีใช้อุปกรณ์หลบหนีฉุกเฉิน และใช้ชิ้นส่วนติดตั้ง B ในกรณีติดไว้ด้านหน้า

รหัสสินค้า
FA-662S-1
FA-662S-2
FA-662S-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มม.)
ความสูงทั้งหมด
(มม.)
รหัสสินค้า

฿ 871.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 704360350

฿ 1,007.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 638260351

฿ 1,026.00

FREEZER HANDLES 1 ชิ้น 50 วัน 6310060352

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับประตูขนาดกลางเช่น ตู้อบแห้ง และตู้แช่เย็นแช่แข็งพรีแฟบ (ประกอบสำเร็จรูป) ชนิด ฐานรองต้านเชื้อโรคสำหรับ FA662 วัสดุ ซิงค์อัลลอย
ผิวสำเร็จ ที่ปิดตกแต่งพลาสติก AAS แบบผสมสารต้านเชื้อจุลชีพ ความกว้างรวม(มม.) 76