1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับเข้ามุมสำหรับการปิดสนิท FA-620

FREEZER HANDLES

มือจับเข้ามุมสำหรับการปิดสนิท FA-620
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,168.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล็อคด้วยแม่กุญแจ (C-555) ได้
· ฐานรองสามารถปรับแต่งระยะในการขันได้อย่างละเอียด
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
· สำหรับประตูขนาดกลางและขนาดใหญ่น้ำหนักเบาเช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ เครื่องมือทดสอบ

รหัสสินค้า
FA-620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,168.00

FREEZER HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับประตูขนาดกลางและขนาดใหญ่น้ำหนักเบาเช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ เครื่องมือทดสอบ ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ ซิงค์อัลลอย
ผิวสำเร็จ ชุบโครเมียม ด้าน แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา จำนวนกุญแจ 0200
อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก / ฐานรอง ความยาวทั้งหมด(มม.) 300 ความกว้างรวม(มม.) 26
ความสูงทั้งหมด(มม.) 68 รหัสสินค้า 60028

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-620 ในชุด มือจับเข้ามุมสำหรับการปิดสนิท FA-620