(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบราคาประหยัดที่นิยมใช้กันมากที่สุด
· ฐานรองจะสามารถปรับตำแหน่งติดตั้ง และระยะในการขันได้อย่างละเอียด
· สามารถใช้งานในสภาพอุณหภูมิสูงอย่างเตาอบได้
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
FA-616-WITH-LOCK |
FA-616-WITHOUT-LOCK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนกุญแจ | อุปกรณ์เสริม | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,897.00 | FREEZER AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 0350 | กุญแจ 2 ดอก / ฐานรอง | 60025 | ||
฿ 1,762.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | หมายเลขกุญแจ | ฐานรอง | 60026 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับประตูขนาดกลางและขนาดใหญ่น้ำหนักเบาเช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ เครื่องมือทดสอบ | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบโครเมียม | ความยาวทั้งหมด(มม.) | 280 | ความกว้างรวม(มม.) | 26 |
ความสูงทั้งหมด(มม.) | 78 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง