1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวรับกลอนสำหรับมือจับยกแบบปิดสนิท FA-681-S

ตัวรับกลอนสำหรับมือจับยกแบบปิดสนิท FA-681-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 736.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การใช้งานโดยประกอบกับมือจับ FA-681-1 / FA-681-T-1 จะทำให้เปิดปิดแบบวันทัชได้
· FA-681-S-1 เป็นประเภทฝัง
· ปรับได้มากที่สุด 6 มม. โดยไม่ทำให้สลักสะดุดตา
· FA-681-S-2 เป็นประเภทติดที่พื้นผิว
· ติดตั้งและซ่อมบำรุงได้ง่าย รวมทั้งปรับได้มากที่สุดถึง 10 มม.

รหัสสินค้า
FA-681-S-1
FA-681-S-2
FA-681-S-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค 1 ความยาวทั้งหมด
(มม.)
ความกว้างรวม
(มม.)
ความสูงทั้งหมด
(มม.)
น้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้า

฿ 736.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทฝัง70406322760839

฿ 1,065.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ประเภทติดตั้งบนพื้นผิว71555232560840

฿ 1,084.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ประเภทติดตั้งบนพื้นผิว86.53352335-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ตัวรับกลอนสำหรับมือจับยกแบบปิดสนิท ชนิด ตัวรับกลอน วัสดุ ซิงค์อัลลอย (ZDC)
ผิวสำเร็จ ชุบโครเมียม (MZCr) อุปกรณ์เสริม แผ่นวัสดุติดตั้ง, สกรู ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้(มม.) 5