1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ ล้างทรง แบบกลม กันน้ำ A-53

HANDLES

ที่ มือจับ ล้างทรง แบบกลม กันน้ำ A-53
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 523.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิดกัน กันน้ำ (ใช้ โอริง และ บรรจุภัณฑ์)
·เสร็จสิ้นเพื่อให้ง่ายต่อการ แปรงทาสี เพื่อให้เข้ากับแผง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
·สำหรับการใช้งานทั้งมือซ้ายและมือขวา

รหัสสินค้า
A-53
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 523.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ต่อเชื่อมแบบบัส รถบรรทุก วัตถุประสงค์พิเศษ เครื่องจักร ก่อสร้าง ประเภท มือจับ ตัวเครื่อง วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
การขัดเงา การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี (mzzn-c) อย่างเห็นแก่ตัว ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา สเปค ชนิดกัน กันน้ำ (ใช้ โอริง/ บรรจุภัณฑ์)
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.6 OD(φ) 55 รหัส ผลิตภัณฑ์ 01208
บันทึก อุปกรณ์จับยึด ขายปลีก/แยกจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-53 ในชุด ที่ มือจับ ล้างทรง แบบกลม กันน้ำ A-53