(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แกนทำงานในแนวตั้งเพื่อให้สามารถกำหนดจุดศูนย์กลางได้ง่าย
·ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องงอ
· กลไก พิเศษป้องกันไม่ให้ก้านหล่นตามธรรมชาติ
· แบบมือจับ ถอดออกได้และ พื้นผิว สะอาด
·สามจุดยึดด้วย แผ่นสต๊อปเปอร์
· ชุบผิวโครเมี่ยม ดาวเทียมกันสนิม (25 μm)
·ชนิดกัน กันน้ำ (ใช้ แหวน O และ บรรจุภัณฑ์ แผ่น )
·สำหรับการใช้งานทั้งมือซ้ายและมือขวา
การใช้งาน | แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวควบคุมก้านเสา | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ปกตกแต่ง:การ ชุบผิวโครเมี่ยม ดาวเทียม (mzcr) / ตัวเครื่อง:ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr) | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) | 142 |
ความกว้างโดยรวม(มม.) | 42 | ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) | 50 | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | 0061-H, 0062-H |
รหัสสินค้า | 03209 | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AC-100-NB-1 ในชุด ร็อดคอนโทรลเลอร์ กันน้ำ ,AC-100-NB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง