(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถถอดหรือใส่ได้เฉพาะเมื่อล็อคเท่านั้น (A-60-A/C)
· สามารถถอดหรือใส่ได้ทั้งในขณะล็อคและปลดล็อค (A-60-B/D) กลไกคลัทช์แบบติดตั้งในตัวทำให้แผ่นสต๊อปเปอร์ยึดอยู่กับที่เมื่อล็อค
· มาตรฐานการกันน้ำเทียบเท่า IP×3 (A-60-A/B)
· มาตรฐานการกันน้ำเทียบเท่า IP×5 (A-60-C/D)
· สำหรับการใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
A-60-A |
A-60-B |
A-60-C |
A-60-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค 1 | สเปค 2 | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 357.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สามารถใส่ได้เมื่อล็อคเท่านั้น | มาตรฐานการกันน้ำ IP×3 หรือเทียบเท่า | 01951 | ||
฿ 357.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สามารถใส่และถอดออกได้เมื่อล็อคและปลดล็อค | มาตรฐานการกันน้ำ IP×3 หรือเทียบเท่า | 01952 | ||
฿ 357.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สามารถใส่ได้เมื่อล็อคเท่านั้น | มาตรฐานการกันน้ำ IP×5 หรือเทียบเท่า | 04355 | ||
฿ 368.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สามารถใส่และถอดออกได้เมื่อล็อคและปลดล็อค | มาตรฐานการกันน้ำ IP×5 หรือเทียบเท่า | 04370 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประตูอุปกรณ์สั่นสะเทือน, แผงควบคุมขนาดเล็ก | ประเภท | ตัวบอดี้หลักของล็อค | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) | 37 |
อุปกรณ์เสริม | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | 0061-H, 0062-H | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง