(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อคมาพร้อมกับ TAK60 ซึ่งเป็นกุญแจแบบเปลี่ยนได้ชนิดใหม่ รวมถึงแผ่นปิดกันฝุ่นที่ใช้งานง่าย
· ใช้สแตนเลสทนการกัดกร่อน (A-1130) การติดตั้งเทียบเท่ากับมือจับรูปตัว L มาตรฐาน A-140-1
· กลไกนิรภัยพร้อมสต๊อปเปอร์ที่จับและหมุนสลักล็อค ป้องกันไม่ให้มือจับหมุนจากน้ำหนักของก้านเสาและการสั่นสะเทือน
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและแผ่นปะเก็น)
· รองรับมาตรฐานการกันน้ำ IPx3 (A-130)
· ชุบผิวเซิร์จไลท์โครเมี่ยมกันสนิม (25 µm) <
การใช้งาน | ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวนิกเกิลโครเมี่ยมซาติน (MZCr) | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความกว้างโดยรวม(มม.) | 48 |
ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) | 68.6 | ความหนาเพลท(มม.) | สูงสุดถึง 5 | อุปกรณ์เสริม | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก |
หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง