(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แข็งแรงที่สุดในซีรีส์แบบแบน
· ชุบเซิร์จไลท์โครเมียมให้ป้องกันสนิมได้ดีขึ้น (25 µm)
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· ประเภทรวมซ้าย/ขวา (สลับซ้ายและขวาโดยพลิกหัวล็อค)
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-495-TAK60 / A-496-TAK60· A-497-TAK60)
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย | การขัดเงา | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 142 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 40 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 42.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง