1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเรียบและกันน้ำ A-484-A

มือจับแบบเรียบและกันน้ำ A-484-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,433.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น (A-484-A-TAK60)
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· แบบใช้ได้ทั้งซ้าย/ขวา (สามารถหมุนแคมลูกเบี้ยวเพื่อเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาได้)

รหัสสินค้า
A-484-A-1
A-484-A-1-TAK60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนปุ่ม รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,471.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน R022001216

฿ 1,433.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน TAK6004093

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา การทำสีพลาสติกแบบอบร้อนประเภทอะคริลิก สี สีดำ
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2.3 อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ล็อค เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 190
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 48 เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 57.5