(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การล็อคมีอุปกรณ์มาตรฐานคือTAK60 ซึ่งมีกุญแจที่ใช้ได้แม้ขันในทิศตรงข้ามได้แบบใหม่พร้อมชัตเตอร์กันฝุ่นที่ใช้งานง่าย (A-490-TAK60)
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· แบบใช้ได้ทั้งซ้าย/ขวา (สามารถหมุนแคมลูกเบี้ยวเพื่อเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาได้)
รหัสสินค้า |
---|
A-490-1 |
A-490-1-TAK60 |
A-490-2 |
A-490-2-TAK60 |
A-490-3 |
A-490-3-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนปุ่ม | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,549.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | R0220 | 2.3 | 190 | 48 | 49.7 | 01219 | ||
฿ 1,549.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | TAK60 | 2.3 | 190 | 48 | 49.7 | 04060 | ||
฿ 1,510.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | R0220 | 2.3 | 160 | 40 | 47.3 | 01220 | ||
฿ 1,510.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | TAK60 | 2.3 | 160 | 40 | 47.3 | 04061 | ||
฿ 1,491.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | R0220 | 3.2 | 142 | 32 | 46.8 | 01221 | ||
฿ 1,491.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | TAK60 | 3.2 | 142 | 32 | 46.8 | 04062 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | ผิวสำเร็จหุ้มเมลามีอัลคิดเรซิน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง