1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับกันน้ำ A-133

มือจับกันน้ำ A-133
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,839.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล็อคมาพร้อมกับ TAK60 ซึ่งเป็นกุญแจแบบเปลี่ยนได้ชนิดใหม่ รวมถึงแผ่นปิดกันฝุ่นที่ใช้งานง่าย (A-133-1-TAK60)
· ตำแหน่งล็อคและแกนหมุนแยกจากกัน ทำให้ทนทานต่อการแตกหัก
· มีกลไกความปลอดภัยในการจับและหมุนสลักล็อค
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและแผ่นปะเก็น)
· เทียบเท่ามาตรฐานกันน้ำ IPx3
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
A-133-1
A-133-1-TAK60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนกุญแจ รหัสสินค้า

฿ 1,839.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 020001711

฿ 1,839.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน TAK6004030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม ประเภท ตัวมือจับ วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)
ผิวสำเร็จ ผิวสำเร็จอบอะคริลิกเรซิ่น สี เงินเมทัลลิก ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) 175 ความกว้างโดยรวม(มม.) 36 ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) 77
ความหนาเพลท(มม.) สูงสุดถึง 6 อุปกรณ์เสริม นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก