(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลไกนิรภัยคู่ที่รวมมือจับป๊อปและมือจับล็อคเข้าด้วยกัน
· ในขณะปิด สต๊อปเปอร์จะยึดติดโดยฟังก์ชั่นของกลไกล็อคในตัว
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและแผ่นปะเก็น)
· ล็อคเป็นประเภทเหรียญ และสามารถใช้หมายเลขกุญแจที่ต่างกันหรือระบบมาสเตอร์คีย์ได้
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
A-318 |
A-318-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภท | ผิวสำเร็จ | ด้านใช้งาน | จำนวนกุญแจ | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | อุปกรณ์เสริม | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | รหัสสินค้า | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ประตูของตู้สำเร็จรูปขนาดใหญ่กลางแจ้ง และอุปกรณ์สั่นสะเทือน | ตัวบอดี้หลักของล็อค | ผิวสำเร็จอบอะคริลิกเรซิ่น | ด้านซ้ายและขวารวมกัน | 2002 | - | - | - | สูงสุดถึง 3.5 | 51 | กุญแจ 1 ดอก, นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | A-318-H | 00616 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 318.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | A-318 | กุญแจมือจับ | ชุบผิวโครเมี่ยมซาติน (MZCr) | - | - | 118 | 36 | 26.5 | - | - | - | - | 00617 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | สี | เงินเมทัลลิก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง