• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lock Handle with Sealed Holes, A-146-M

Lock Handle with Sealed Holes, A-146-M

[Features]
· Smooth operation with spring stopper.
· Sealing can be done.
· For both left hand and right hand use

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

A-146-M

 
Part Number
A-146-M
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code Note
14 Day(s) 04307The clasp is sold separately

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Small switchboard, Control panel, Container Types Lock main body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Acrylic Resin Baked Finish Color Silver metallic Selfishly Left/Right Combination Type
O.D.(mm) 28 Accessory Large Nut, Screw Set Applicable Knobs A-121-H

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-146-M in the Lock Handle with Sealed Holes, A-146-M series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-146-M ในชุด Lock Handle with Sealed Holes, A-146-M

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)