• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lock Handle with Sealed Screws, A-147-3

Lock Handle with Sealed Screws, A-147-3

[Features]
· Sealing can be done.
· Corrosion resistant stainless steel is used (A-1147-3) for both right and left hand use

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

A-147-3

 
Part Number
A-147-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code Note
14 Day(s) 00330The clasp is sold separately

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Switchboard, Control Panel Types Lock main body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Satin chrome plating (MZCr) Selfishly Left/Right Combination Type Plate Thickness(mm) Up to 1.8
O.D.(mm) 30 Applicable Knobs 0061-H, 0062-H

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-147-3 in the Lock Handle with Sealed Screws, A-147-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-147-3 ในชุด Lock Handle with Sealed Screws, A-147-3