(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อดึงคันโยกขึ้นหนึ่งครั้ง ประตูจะเปิดประมาณ 12 มม. เมื่อดึงคันโยกอีกครั้ง ประตูจะเปิดเต็มบาน
· เหมาะที่สุดในกรณีที่จำเป็นต้องปล่อยไอน้ำ
· ที่จับเป็นแบบทนความร้อนที่มีการเคลือบไวนิล (ถึง 100 °C)
· ฐานรองจะสามารถปรับแต่งตำแหน่งการติดตั้ง และระยะในการขันได้อย่างละเอียด
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
การใช้งาน | สำหรับประตูขนาดกลางและขนาดใหญ่น้ำหนักเบาเช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ เครื่องมือทดสอบ | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบโครเมียม | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | จำนวนกุญแจ | 0200 |
อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก / ฐานรอง | ความยาวทั้งหมด(มม.) | 278.5 | ความกว้างรวม(มม.) | 30 |
ความสูงทั้งหมด(มม.) | 118 | รหัสสินค้า | 60624 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-635 ในชุด มือจับมุมแบบสองระดับ FA-635
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง