• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Large Surface Mounted Lock Handle, A-388N

Large Surface Mounted Lock Handle, A-388N

[Features]
· Please apply high-performance lubricant C-985 to ensure long-term use.
· We recommend the application of a "Loosening prevention agent" on the screws for the stopper plate of this product in order to prevent looseness.
· Please be aware that rotating the key more than necessary may damage the lock/key tip

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

A-388N

 
Part Number
A-388N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code
14 Day(s) 04212

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Sealing door, Shelter, Large cabinet, Electromagnetic wave protection door, Child door of anti-noise door Types Handle body Material Zinc Alloy
Finish Baked Paint Selfishly Left/Right Combination Type Specification 1 Stroke:30mm
Number of Keys TAK60 Accessory 2 keys, Two rod guides (A-388N-G), Decorative lid for screw holes, 2 cotter pins, 2 flat washers Full Length(mm) 205
Overall width(mm) 49 Full height(mm) 67

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-388N in the Large Surface Mounted Lock Handle, A-388N series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-388N ในชุด Large Surface Mounted Lock Handle, A-388N