(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับสำหรับการปิดสนิทขนาดใหญ่ในรูปแบบใหม่
· สามารถปิดสนิทแน่นหนา
· กุญแจสามารถหมุน 180° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
· ใช้ตัวครอบแบบเลื่อน
· ตัวครอบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
FA-625-2-A |
FA-625-2-B |
FA-625-3-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | ความยาวตะขอ (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,652.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 160 | 90 | 60 | 40 | 60400 | ||
฿ 2,691.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 160 | 90 | 60 | 55 | 60603 | ||
฿ 2,149.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 134 | 54 | 54 | 35 | 60404 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว / อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ / เครื่องมือสำหรับงานสภาพแวดล้อม / อุปกรณ์ใช้กับอุณหภูมิต่ำ | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน | จำนวนกุญแจ | 0200 | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก / ฐานรอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง