• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Compact Gear-Type Handle A-246

Compact Gear-Type Handle A-246

[Features]
· Slim body is ideal for narrow housing space.
· With the hook button at the end of the lever, the lever is raised and lowered with 1 finger

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

A-246

 
Part Number
A-246
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code
30 Day(s) 02030

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Zinc Alloy Finish Electrostatic Paint Color Black
Plate Thickness(mm) 3 Accessory Clasp Full Length(mm) 128
Overall width(mm) 25 Full height(mm) 37.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-246 in the Compact Gear-Type Handle A-246 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-246 ในชุด Compact Gear-Type Handle A-246

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)