1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนล็อค ล็อค สำหรับกล่องขนาดกะทัดรัดC-839

LATCHS

กลอนล็อค ล็อค สำหรับกล่องขนาดกะทัดรัดC-839
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 717.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดแบน มีส่วนยื่นออกมาจาก พื้นผิว ประตูเพียงเล็กน้อย
·ชุดค่าผสมซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
C-839
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 717.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผง ควบคุม ขนาดเล็กแผง แผงควบคุม ประเภท ตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ สเตนเลส (SUS304) สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr) อย่างเห็นแก่ตัว ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 0.8 ถึง 2.3
OD(φ) 50 รหัส ผลิตภัณฑ์ 23561

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-839 ในชุด กลอนล็อค ล็อค สำหรับกล่องขนาดกะทัดรัดC-839