(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อคมาพร้อมกับ TAK60 ซึ่งเป็นกุญแจแบบเปลี่ยนได้ชนิดใหม่ รวมถึงแผ่นปิดกันฝุ่นที่ใช้งานง่าย (A-1140-H-TAK60 and A-140-TAK60).
· เพลามีความยาวกว่าซีรีส์ A-140 ในปัจจุบัน ดังนั้นมันจึงไม่รบกวนแผ่นปิดกั้นความร้อน กรอบหน้าต่าง และหน้าต่างขนาดเล็กเมื่อใช้งาน
· ผิวชุบโครเมี่ยมแบบมีรูพรุนขนาดเล็ก ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม (A-140-H)
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็น)
รหัสสินค้า |
---|
A-140-H-1-1 |
A-140-H-1-1-TAK60 |
A-140-H-2-1 |
A-140-H-2-1-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนกุญแจ | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 152 | 60 | 100.5 | สูงสุดถึง 8.5 | 03295 | ||
฿ 981.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 75 วัน | TAK60 | 152 | 60 | 100.5 | สูงสุดถึง 8.5 | 04037 | ||
฿ 755.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 120 | 48 | 75.3 | สูงสุดถึง 5.5 | 03299 | ||
฿ 790.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 120 | 48 | 75.3 | สูงสุดถึง 5.5 | 04038 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | อุปกรณ์เสริม | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง