1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับป๊อปแบบกลม A-303

มือจับป๊อปแบบกลม A-303
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-303-TAK60)
· ประเภทกันน้ำ (ใช้โอริงก์ / ปะเก็น)
· เป็นแบบวันทัชล็อคจึงไม่มีการลืมใส่กุญแจ (พร้อมกุญแจ) แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
A-303-1
A-303-1-TAK60
A-303-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนปุ่ม รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,375.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน R022001193

฿ 1,375.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน TAK6004044

฿ 1,317.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจ03103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา การทำสีพลาสติกแบบอบร้อนประเภทอะคริลิก สี สีดำ
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ล็อค OD(มิลลิเมตร) 60