(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อคมาพร้อมกับกุญแจแบบเปลี่ยนได้ชนิดใหม่ TAK60 ซึ่งมาพร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่ใช้งานง่าย (A-51-TAK60)
· เคลือบโครเมียมแบบรูพรุนขนาดเล็กที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
· ตู้สำเร็จรูป และแผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
A-51-1-1 |
A-51-1-1-TAK60 |
A-51-1-2 |
A-51-2-1 |
A-51-2-1-TAK60 |
A-51-2-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนกุญแจ | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | อุปกรณ์เสริม | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,026.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0200 | 160 | 30 | 71.5 | สูงสุดถึง 5.5 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | 00173 | ||
฿ 1,026.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | TAK60 | 160 | 30 | 71.5 | สูงสุดถึง 5.5 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | 04019 | ||
฿ 775.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีกุญแจ | 160 | 30 | 71.5 | สูงสุดถึง 5.5 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | 00174 | ||
฿ 813.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0200 | 125 | 23 | 56 | สูงสุดถึง 1.5 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | 00175 | ||
฿ 813.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | TAK60 | 125 | 23 | 56 | สูงสุดถึง 1.5 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | 04020 | ||
฿ 600.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีกุญแจ | 125 | 23 | 56 | สูงสุดถึง 1.5 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | 00176 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้สำเร็จรูป, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง