1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนล็อค หมุนC-580N

กลอนล็อค หมุนC-580N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ของนิ้วหัวแม่มือเปลี่ยนเป็นวงรีซึ่งง่ายต่อการหมุน
·การหมุนหัวแม่มือเปิดใช้งาน กลอนล็อค เพื่อเปิดประตูซึ่งสามารถปิดได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
·สามารถเปลี่ยน มุม เลี้ยวหัวแม่มือได้ถึง 90 °
·หยุดชั่วคราวขณะที่ดึง กลอนล็อค กลับ (C-580N-S)

รหัสสินค้า
C-580N
C-580N-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 248.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10การคืน21192

฿ 337.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10ประเภทหยุด กลอนล็อค22258

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูเล็กของอุปกรณ์วัด ประเภท ตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก:แผ่นเหล็กกล้า (SPCC) / เปิดนิ้วหัวแม่มือ:สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
การขัดเงา ตัวเครื่อง หลัก:การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี (mfzn-c) / การหมุนหัวแม่มือ:การ ชุบผิวโครเมี่ยม ดาวเทียม (mzcr)