(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกดล้างด้วยปุ่มกด
[คุณสมบัติ]
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกชิ้นส่วนสำหรับยึดเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
· มีให้เลือก 3 ขนาด
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม
ลักษณะภายนอกของ A-180-1-1
ลักษณะภายนอกของ A-180-3-1
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ A-180
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ A-180
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเลขกุญแจ กุญแจ | ชิ้นส่วนสำหรับยึดที่แนบมา | |
---|---|---|---|
A-180 | A-181 | ||
A-180-1-1 | 030 | 0050 | ตัวยึดสำหรับสินค้าชนิดนี้โดยเฉพาะ |
A-180-2-1 | |||
A-180-3-1 |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | (L2) | (L3) | (L4) | (L5) | (L6) | (L7) | L8 | L9 | L10 | W1 | W2 | W3 | (W4) | (W5) | W6 | (H1) | H2 | H3 | t1 | t2 | P | ⌀D | R | ความหนาที่ใช้ของแผ่นวัสดุ | น้ำหนักสินค้า (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-180-1 | 142 | 62 | 75 | 14 | 22 | 42 | 26 | 105 | 99.5 | 117 | 32 | 26 | 40 | 20 | 21 | 27 | 58 | 5 | 24.5 | 3 | 3.2 | 128 | 8 | 4.5 | 1.2 ถึง 2.5 | 1.2 ถึง 1.8 | 370 |
A-180-2 | 117 | 58 | 62 | 13 | 21.5 | 40 | 22 | 88 | 83.5 | 96 | 28 | 23 | 36 | 22 | 20 | 24 | 49 | 4 | 23.5 | 2 | 2.3 | 105 | 7 | 4 | 0.6 ถึง 1.5 | 250 | |
A-180-3 | 84 | 58 | 62 | 13 | 21.5 | 40 | 22 | 55 | 50.5 | 63 | 28 | 23 | 36 | 22 | 20 | 24 | 23.5 | 4 | 23.5 | 2 | 2.3 | 72 | 7 | 4 | 0.6 ถึง 1.5 | 200 |
รหัสสินค้า |
---|
A-180-1-1 |
A-180-2-1 |
A-180-3-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 833.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.2 to 2.5 | 142 | 40 | 32.7 | 00497 | ||
฿ 620.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.6 to 1.5 | 117 | 36 | 29.8 | 00499 | ||
฿ 542.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.6 to 1.5 | 84 | 36 | 29.8 | 00501 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | การขัดเงา | ชุบโครเมียมผิวซาติน (MZCr) | จำนวนปุ่ม | 030 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก, ชุดสกรู, ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง