(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งก้านบาร์แบบเสาตั้งตรง
· ไม่จำเป็นต้องหักพับก็กำหนดศูนย์กลางได้
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (AC-100-E-TAK60).
· มือจับเป็นแบบหมุนได้ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน
· สามารถกำหนดให้ตรงกับชิ้นส่วนสำหรับยึดแล้วขันแน่น 3 จุด
· ชุบเซิร์จไลท์โครเมียมให้ป้องกันสนิมได้ดีขึ้น (25 µm)
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกตัวควบคุมกลางเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย | การขัดเงา | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 332.5 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 40 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 44 |
บันทึก | ชิ้นส่วนสำหรับยึดมีจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง