• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Handle with Lock for Sealing FA-926

Handle with Lock for Sealing FA-926

[Features]
· It is a handle with a locking mechanism that will not open from vibration, shock, etc.
· Key pin of ø6 is attached.
· Heads of padlocks (C-555) Can be used together.
· Rigid structure

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

FA-926

 
Part Number
FA-926
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code
14 Day(s) 60168

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Refrigerating freezer, Special purpose truck Types Handle body Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Finish Zinc Plating Chromate Treatment Accessory Strike plate, Key pin Full Length(mm) 237
Overall width(mm) 66 Full height(mm) 32

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-926 in the Handle with Lock for Sealing FA-926 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-926 ในชุด Handle with Lock for Sealing FA-926