1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นล็อค A-417-LP

HANDLES

แผ่นล็อค A-417-LP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,691.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเข้าชุดกับมือจับป๊อป A-417-B · A-417-C · A-427-W
· สามารถปิดประตูได้แบบวันทัช
· ต่างกับก้านเสาแบบเดิม จึงทำให้ไม่เกิดรอยขีดข่วนที่กล่องใส่
· มีแผ่นล็อคช่วยเสริมความแข็งแรงบริเวณรอบๆ มือจับ
· เป็นแบบยูนิตจึงติดตั้งได้ง่าย

รหัสสินค้า
A-417-LP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,691.00

HANDLES 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แผ่นล็อค วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) การขัดเงา ชุบสังกะสีเคลือบโครเมียม (MFZn-C)
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 320 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 130 เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 57
รหัส ผลิตภัณฑ์ 03200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-417-LP ในชุด แผ่นล็อค A-417-LP