1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับยก AP-201

มือจับยก AP-201
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 446.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้รูปแบบมือจับที่ควบคุมง่าย
· เมื่อกดมือจับลง ประตูจะขันยึดแน่น
· ชิ้นส่วนสำหรับยึดสามารถติดตั้งได้ที่ตำแหน่งหมุนไปทีละ 90°
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
AP-201-D
AP-201-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของเพลท
(มม.)
ความกว้างรวม
(มม.)
ความสูงทั้งหมด
(มม.)
รหัสสินค้า

฿ 446.00

LIFT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 0 to 28427303577

฿ 465.00

LIFT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 10 to 35369603999

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูขนาดเล็ก / ประตูสำหรับการปิดสนิท ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ โพลีเอไมด์
สี สีดำ ด้าน แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ / น็อตตัวเมีย
ความยาวทั้งหมด(มม.) 119