(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม้ประตูขนาดใหญ่ก็ปิดได้อย่างแน่นหนาได้ด้วยการขันแน่น 2 จุด
· สามารถเปิดปิดแบบวันทัชได้
· สามารถติดตั้งได้โดยไม่จำเป็นต้องตอกก้านเสา (A-530-2)
· สำหรับด้านขวา / ด้านซ้าย (A-530-1)
รหัสสินค้า |
---|
A-530-1-1-L |
A-530-1-1-R |
A-530-2-1 |
A-530-2-2 |
A-530-2-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขวาและซ้าย | กุญแจ | ความยาวบอดี้หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้างบอดี้หลัก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | สี | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,052.00 | LINK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านซ้าย | 0200 | 110 | 150 | 0.8 to 3mm | สีดำ | 01542 | ||
฿ 2,052.00 | LINK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านขวา | 0200 | 110 | 150 | 0.8 to 3mm | สีดำ | 02871 | ||
฿ 1,259.00 | LINK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | TAK60 | 85 | 130 | 0.8 to 1.2mm | เงิน | 04215 | ||
฿ 1,162.00 | LINK HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | หมายเลขกุญแจ | 85 | 130 | 0.8 to 1.2mm | เงิน | 04216 | ||
฿ 1,200.00 | LINK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ไม่มีกุญแจ (ประเภทจับยึด) | 85 | 130 | 0.8 to 1.2mm | เงิน | 04284 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เหมาะที่สุดสำหรับแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่และการเปิดปิดแบบวันทัชของกล่องใส่ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ผิวสำเร็จ | สีอบ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ส่วนมือจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง