(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็น)
· ส่วนยื่นจากพื้นผิวติดตั้งพาแนลมีขนาด 4 มม. แต่เป็นแบบบางจึงมีระยะติดตั้งจากชิ้นส่วนสำหรับยึด 40 มม.
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกแคมเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
· ล็อคมาตรฐานเป็นไส้กุญแจขนาดเล็กเฉพาะ (C-288-H)
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย | การขัดเงา | ชุบโครเมี่ยม | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 90 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 39 |
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 70.8 | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 01704 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-410-B ในชุด มือจับป๊อปแบบมินิ A-410-B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง