(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถประกอบเข้ากับที่ครอบกุญแจที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้ตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรระบบจำหน่ายอัตโนมัติญี่ปุ่น (JVMA)
· ประเภทกันน้ำ (ใช้โอริงก์ / ปะเก็น)
· แบบแบน ส่วนยื่นจากพื้นผิวติดตั้งพาแนลมีขนาด 4 มม.
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
· ล็อคมาตรฐานใช้เป็นไส้กุญแจบางเฉพาะ (C-288-G)
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (เมื่อพลิกแคมก็สามารถใช้สลับซ้ายและขวาได้)
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย | การขัดเงา | ชุบโครเมี่ยม | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 90 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 45 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 67.8 |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 01705 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-419 ในชุด มือจับป๊อป A-419
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง