Pop Handle A-412-B

Pop Handle A-412-B

[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association standard product locks can be incorporated.
· One action locking by pushing the handle.
· Left / right dual use type (you can exchange the left and right by turning over the cam)

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

A-412-B

 
Part Number
A-412-B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code Note
14 Day(s) 01537Clasp is sold separately.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Zinc Alloy Finish Chrome Plating Full Length(mm) 112
Overall width(mm) 46 Full height(mm) 74

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-412-B in the Pop Handle A-412-B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-412-B ในชุด Pop Handle A-412-B