• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pop Handle A-412-A

Pop Handle A-412-A

[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association standard product locks can be incorporated.
· One action locking by pushing the handle.
· Standard lock uses a personal coin lock (C-288).
· Left / right dual use type (you can exchange the left and right by turning over the cam)

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

A-412-A

 
Part Number
A-412-A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code Note
14 Day(s) 01536Clasp is sold separately.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Zinc Alloy Finish Chrome Plating Full Length(mm) 112
Overall width(mm) 46 Full height(mm) 73

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-412-A in the Pop Handle A-412-A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-412-A ในชุด Pop Handle A-412-A